Menu Vyhledávání

Redukce M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm polyamid černá

Tato černá (odstín RAL 9005) redukce z polyamidu má stupeň ochrany v závislosti na použitých vývodkách, těsněních pod. Redukuje závitové nebo hladké montážní otvory na menší velikost. Provozní teplota: -40°C až +100°C
Nové objednací číslo:

10208410

Staré objednací číslo:

1335891

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,2341 Kč
500 + 14,2066 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 623,41 Kč

100 x 16,2341 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Velikost závitu M20 x M16
Celní nomenklatura 3917400099
Velikost vnitřního závitu M16 x 1.5
Velikost vnějšího závitu M20 x 1.5
Materiál (podrobně) polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás