Menu Vyhledávání

Redukce M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm polyamid šedá tmavá

Tato tmavě šedá (odstín RAL 7035) redukce z polyamidu má stupeň ochrany v závislosti na použitých vývodkách, těsněních apod. Redukuje závitové nebo hladké montážní otvory na menší velikost. Provozní teplota: -40°C až +100°C
Nové objednací číslo:

10208656

Staré objednací číslo:

1335916

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 23,6402 Kč
500 + 20,6692 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 364,02 Kč

100 x 23,6402 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá tmavá
Velikost závitu M25 x M20
Celní nomenklatura 3917400099
Velikost vnitřního závitu M20 x 1.5
Velikost vnějšího závitu M25 x 1.5
Materiál (podrobně) polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás