Menu Vyhledávání

Redukce M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm polyamid šedá tmavá

Tato tmavě šedá (odstín RAL 7035) redukce z polyamidu má stupeň ochrany v závislosti na použitých vývodkách, těsněních apod. Redukuje závitové nebo hladké montážní otvory na menší velikost. Provozní teplota: -40°C až +100°C
Nové objednací číslo:

10208762

Staré objednací číslo:

1335927

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 322,5561 Kč
25 - 49 158,554 Kč
50 - 99 135,8993 Kč
100 + 118,919 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

322,56 Kč

1 x 322,5561 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá tmavá
Velikost závitu M50 x M32
Celní nomenklatura 3917400099
Velikost vnitřního závitu M32 x 1.5
Velikost vnějšího závitu M50 x 1.5
Materiál (podrobně) polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás