Menu Vyhledávání

Redukce M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm polyamid šedá tmavá

Tato tmavě šedá (odstín RAL 7035) redukce z polyamidu má stupeň ochrany v závislosti na použitých vývodkách, těsněních apod. Redukuje závitové nebo hladké montážní otvory na menší velikost. Provozní teplota: -40°C až +100°C
Nové objednací číslo:

10208809

Staré objednací číslo:

1335931

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 348,8556 Kč
25 - 49 171,2259 Kč
50 - 99 146,7691 Kč
100 + 128,423 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

348,86 Kč

1 x 348,8556 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá tmavá
Velikost závitu M63 x M40
Celní nomenklatura 3917400099
Velikost vnitřního závitu M40 x 1.5
Velikost vnějšího závitu M63 x 1.5
Materiál (podrobně) polyamid 6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás