HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Vyhledávání

Ring Seal Clamps

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID Typ kroužku Barva Materiál OD Koupit
405,8527 Kč - 679,4409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
64.0 mm
692,481 Kč - 1 159,2875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Se záhybem
černá
VMQ
119.0 mm
610,8205 Kč - 1 022,579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Se záhybem
modrá
FKM
91.0 mm
455,6656 Kč - 762,8331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
50.5 mm
454,0324 Kč - 760,0989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
64.0 mm
391,9703 Kč - 656,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
77.5 mm
1 025,656 Kč - 1 717,058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
119.0 mm
478,5305 Kč - 801,1114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Se záhybem
modrá
FKM
64.0 mm
594,4885 Kč - 995,2374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
91.0 mm
356,8563 Kč - 597,4158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.8 mm
Se záhybem
modrá
FKM
50.5 mm
287,4449 Kč - 287,4449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Bez záhybu
černá
VMQ
50.5 mm
556,9246 Kč - 932,3515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Se záhybem
modrá
FKM
77.5 mm
581,4228 Kč - 973,364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
91.0 mm
386,2542 Kč - 646,6309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Bez záhybu
modrá
pryž EPDM
64.0 mm
529,16 Kč - 885,8707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Bez záhybu
modrá
FKM
77.5 mm
301,3272 Kč - 301,3272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.8 mm
Se záhybem
černá
VMQ
50.5 mm
417,2851 Kč - 698,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
77.5 mm
626,3361 Kč - 1 048,5536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.2 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
91.0 mm
399,3199 Kč - 668,5042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.2 mm
Se záhybem
černá
VMQ
64.0 mm
672,8825 Kč - 1 126,4774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.8 mm
Se záhybem
modrá
pryž EPDM
119.0 mm
  • z/ze 2
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm pryž EPDM modrá

10568712

Cenové rozmezí
679,4409 Kč - 405,8527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm VMQ černá

10569214

Cenové rozmezí
1 159,2875 Kč - 692,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM modrá

10569030

Cenové rozmezí
1 022,579 Kč - 610,8205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm pryž EPDM modrá

10568521

Cenové rozmezí
762,8331 Kč - 455,6656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm FKM modrá

10568729

Cenové rozmezí
760,0989 Kč - 454,0324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm VMQ černá

10568897

Cenové rozmezí
656,2004 Kč - 391,9703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm FKM modrá

10569184

Cenové rozmezí
1 717,058 Kč - 1 025,656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm FKM modrá

10568736

Cenové rozmezí
801,1114 Kč - 478,5305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm pryž EPDM modrá

10569009

Cenové rozmezí
995,2374 Kč - 594,4885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM modrá

10568408

Cenové rozmezí
597,4158 Kč - 356,8563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568569

Cenové rozmezí
287,4449 Kč - 287,4449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM modrá

10568880

Cenové rozmezí
932,3515 Kč - 556,9246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM modrá

10569023

Cenové rozmezí
973,364 Kč - 581,4228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm pryž EPDM modrá

10568705

Cenové rozmezí
646,6309 Kč - 386,2542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM modrá

10568873

Cenové rozmezí
885,8707 Kč - 529,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Bez záhybu
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    FKM
Kulatá těsnicí svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ černá

10568576

Cenové rozmezí
301,3272 Kč - 301,3272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 60.5 mm 77.5 mm pryž EPDM modrá

10568866

Cenové rozmezí
698,5801 Kč - 417,2851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 73.2 mm 91.0 mm pryž EPDM modrá

10569016

Cenové rozmezí
1 048,5536 Kč - 626,3361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
Kulatá těsnicí svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ černá

10568750

Cenové rozmezí
668,5042 Kč - 399,3199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    černá
  • Materiál
    VMQ
Kulatá těsnicí svorka 97.8 mm 119.0 mm pryž EPDM modrá

10569177

Cenové rozmezí
1 126,4774 Kč - 672,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ kroužku
    Se záhybem
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    pryž EPDM
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request