Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,3271 Kč - 1,6383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
9.5 mm
1,2116 Kč - 1,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
8.0 mm
1,2891 Kč - 1,5915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
8.0 mm
1,2173 Kč - 1,5028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
6.4 mm
3,5501 Kč - 4,383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
17.5 mm
1,1699 Kč - 1,4445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
4.8 mm
1,1851 Kč - 1,4631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
3.2 mm
1,1908 Kč - 1,4703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
6.4 mm
2,9357 Kč - 3,6242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
6.4 mm
1,8978 Kč - 2,3429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
20.6 mm
1,652 Kč - 2,0396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
25.4 mm
2,0984 Kč - 3,1408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
9.5 mm
1,4497 Kč - 1,79 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
23.8 mm
1,1796 Kč - 1,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
4.8 mm
1,3402 Kč - 1,6544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
14.3 mm
1,4574 Kč - 1,7992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
20.6 mm
1,6049 Kč - 1,9813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
23.8 mm
3,1523 Kč - 3,8916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
12.7 mm
1,1454 Kč - 1,4143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
6.4 mm
1,1851 Kč - 1,4631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
4.8 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid

10205181

Cenové rozmezí
1,6383 Kč - 1,3271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm polyamid

10205327

Cenové rozmezí
1,4958 Kč - 1,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm polyamid

10205174

Cenové rozmezí
1,5915 Kč - 1,2891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid

10205167

Cenové rozmezí
1,5028 Kč - 1,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 17.5 mm polyamid

10205686

Cenové rozmezí
4,383 Kč - 3,5501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm polyamid

10205457

Cenové rozmezí
1,4445 Kč - 1,1699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid

10205747

Cenové rozmezí
1,4631 Kč - 1,1851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 6.4 mm polyamid

10205464

Cenové rozmezí
1,4703 Kč - 1,1908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm polyamid

10205914

Cenové rozmezí
3,6242 Kč - 2,9357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 20.6 mm polyamid

10205853

Cenové rozmezí
2,3429 Kč - 1,8978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 25.4 mm polyamid

10205280

Cenové rozmezí
2,0396 Kč - 1,652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 9.5 mm polyamid

10205938

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 2,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 23.8 mm polyamid

10205426

Cenové rozmezí
1,79 Kč - 1,4497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 4.8 mm polyamid

10205600

Cenové rozmezí
1,4562 Kč - 1,1796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm polyamid

10205365

Cenové rozmezí
1,6544 Kč - 1,3402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 20.6 mm polyamid

10205402

Cenové rozmezí
1,7992 Kč - 1,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 23.8 mm polyamid

10205570

Cenové rozmezí
1,9813 Kč - 1,6049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 12.7 mm polyamid

10205655

Cenové rozmezí
3,8916 Kč - 3,1523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid

10205310

Cenové rozmezí
1,4143 Kč - 1,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 4.8 mm polyamid

10205150

Cenové rozmezí
1,4631 Kč - 1,1851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní