Menu Vyhledávání

Rozpěrky k uchycení pomocí šroubu

Skladem

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Tloušťka panelu A Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
3,8347 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
3,8486 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
3,8486 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
3,8486 Kč - 4,6853 Kč 700 Skladem
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
3,8347 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
3,8486 Kč - 4,6853 Kč 270 Skladem
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 12.0 mm #8,M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10024638

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 20.0 mm #8,M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10024676

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 10.0 mm #8,M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10024621

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 18.0 mm #8,M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10024669

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 14.0 mm #8,M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10024645

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 16.0 mm #8,M4 Upevnění skrze vnitřní závit

10024652

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8,M4
  • Průměr těla
    7.1 mm