Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm acetal (POM) UL94 HB přírodní

This acetal spacer has a built in spring system that provides cushioning for boards that require some movement. This protects the board from excessive bending that could damage components.
Nové objednací číslo:

10001394

Staré objednací číslo:

CBSP-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 12,2154 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 215,40 Kč

1000 x 12,2154 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 15.4 mm
Průměr otvoru A 4.8 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
standardní RoHS
standardní REACH
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás