Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 2.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Tato oboustranně zamykací rozpěrka má snadnou ruční montáž. Výstupky pro pevnější spoj, materiál s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2
Nové objednací číslo:

10331910

Staré objednací číslo:

100830000002

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,5321 Kč
500 - 999 8,4085 Kč
1000 + 6,2332 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 153,21 Kč

100 x 11,5321 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 3.5 mm
Průměr otvoru B 3.5 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.8 mm
Tloušťka panelu A 1.4 - 1.8 mm
Tloušťka panelu B 1.4 - 1.8 mm
Délka rozpěrky 2.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás