10331996
100830900002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 12,5919 Kč |
500 - 999 | 9,1755 Kč |
1000 + | 6,8049 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr otvoru A | 3.5 mm |
Průměr otvoru A | 0.138 in |
Průměr otvoru B | 3.5 mm |
Průměr otvoru B | 0.138 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.8 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.11 in |
Tloušťka panelu A | 1.4 - 1.8 mm |
Tloušťka panelu A | 0.055 - 0.071 in |
Tloušťka panelu B | 1.4 - 1.8 mm |
Tloušťka panelu B | 0.055 - 0.071 in |
Délka rozpěrky | 7.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.276 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.