Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 19.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Tato oboustranně zamykací rozpěrka má snadnou ruční montáž. Křídla poskytují pevnější uchycení. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10332191

Staré objednací číslo:

100930500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,1596 Kč
500 - 999 8,8826 Kč
1000 + 6,5818 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 215,96 Kč

100 x 12,1596 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 3.0 mm
Průměr otvoru B 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.2 mm
Tloušťka panelu A 1.0 - 1.8 mm
Tloušťka panelu B 1.0 - 1.8 mm
Délka rozpěrky 19.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás