Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 10.7 mm polyamid přírodní

This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Nové objednací číslo:

10365175

Staré objednací číslo:

27DLP00295

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,931 Kč
5000 - 19999 2,6381 Kč
20000 + 2,3741 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 931,00 Kč

1000 x 2,931 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 4.8 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.0 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 10.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás