Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10381823

Staré objednací číslo:

468758

1600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 14999 5,6893 Kč
15000 + 4,6575 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

568,93 Kč

100 x 5,6893 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 3.5 mm
Průměr otvoru B 3.5 mm
Tloušťka panelu A 1.0 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 3.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás