Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 34.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10381991

Staré objednací číslo:

468780

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 18,6159 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 861,59 Kč

100 x 18,6159 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.0 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.7 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 34.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás