Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 16.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Tato oboustranně zamykací rozpěrka má snadnou ruční montáž. Křídla pro pevnější spoj, materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10150535

Staré objednací číslo:

CBDLS135A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,4623 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 462,30 Kč

1000 x 4,4623 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 16.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás