Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Tato oboustranně zamykací rozpěrka má snadnou ruční montáž. Křídla pro pevnější spoj, materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10150641

Staré objednací číslo:

CBDLS360A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,9502 Kč
2500 - 4999 4,7132 Kč
5000 - 9999 4,4623 Kč
10000 + 3,9602 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 475,10 Kč

500 x 4,9502 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.3 mm
Tloušťka panelu A 1.6 - 1.8 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.2 mm
Délka rozpěrky 25.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás