Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Tato oboustranně zamykací rozpěrka má snadnou ruční montáž. Křídla pro pevnější spoj, materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10150764

Staré objednací číslo:

CBDLS545A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,3646 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 364,60 Kč

1000 x 4,3646 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 3.0 mm
Průměr otvoru B 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.8 mm
Tloušťka panelu A 1.2 - 2.0 mm
Tloušťka panelu B 1.2 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás