Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Nýt pro bezpečné uchycení bez nutnosti použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10638385

Staré objednací číslo:

CBLS245A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,3601 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 360,10 Kč

1000 x 5,3601 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr otvoru A 3.0 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 4.8 mm
Tloušťka panelu A 1.2 - 1.7 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.2 mm
Délka rozpěrky 18.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás