Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL 94 V0.
Nové objednací číslo:

10003466

Staré objednací číslo:

DLCBS2-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,7491 Kč
5000 + 5,5081 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 749,10 Kč

1000 x 6,7491 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.8 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.6 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.0 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás