Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10003886

Staré objednací číslo:

DLCBS5-6-01

180 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,2012 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 201,20 Kč

1000 x 5,2012 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 4.6 mm
Průměr otvoru A 3.5 mm
Průměr otvoru B 3.5 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.0 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Výška zajišťovací hlavy A 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás