Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10004210

Staré objednací číslo:

DLCBS7-7-01

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,4577 Kč
5000 - 9999 2,4055 Kč
10000 - 24999 2,3574 Kč
25000 + 2,3091 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 457,70 Kč

1000 x 2,4577 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.5 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás