Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL 94 V0.
Nové objednací číslo:

10004265

Staré objednací číslo:

DLCBS8-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,5662 Kč
5000 - 9999 2,5139 Kč
10000 - 24999 2,4658 Kč
25000 + 2,4136 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 566,20 Kč

1000 x 2,5662 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 4.2 mm
Průměr otvoru A 3.5 mm
Průměr otvoru B 3.5 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.0 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás