Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10003190

Staré objednací číslo:

DLCBSM-7-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 15999 4,9642 Kč
16000 + 4,0718 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 964,20 Kč

1000 x 4,9642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 3.2 mm
Průměr otvoru B 3.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 4.0 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.0 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás