Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknout do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Materiál s třídou ohnivzdornosti UL 94 V0.
Nové objednací číslo:

10003244

Staré objednací číslo:

DLCBSM-9-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,2093 Kč
5000 + 5,8427 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 209,30 Kč

1000 x 7,2093 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 3.2 mm
Průměr otvoru B 3.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 4.0 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.0 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 14.3 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás