10630457
CBLS540A
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 4,6119 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr otvoru A | 2.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.079 in |
Průměr otvoru B | 3.0 mm |
Průměr otvoru B | 0.118 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 3.2 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.126 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
Délka rozpěrky | 14.3 mm |
Délka rozpěrky | 0.563 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |