10002957
DLCBSAT-5-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,7411 Kč |
5000 + | 3,8904 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr těla | 4.4 mm |
Průměr těla | 0.173 in |
Průměr otvoru A | 2.5 mm |
Průměr otvoru A | 0.098 in |
Průměr otvoru B | 3.2 mm |
Průměr otvoru B | 0.126 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 4.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.157 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu B | 0.030 - 0.079 in |
Délka rozpěrky | 7.9 mm |
Délka rozpěrky | 0.311 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |