10003428
DLCBST-8-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 6,0798 Kč |
5000 + | 4,9502 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Průměr těla | 4.4 mm |
Průměr těla | 0.173 in |
Průměr otvoru A | 2.5 mm |
Průměr otvoru A | 0.098 in |
Průměr otvoru B | 2.5 mm |
Průměr otvoru B | 0.098 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |