10004692
DLMSPM-16-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 19999 | 3,9044 Kč |
20000 + | 3,2211 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Průměr těla | 4.6 mm |
Průměr těla | 0.181 in |
Průměr otvoru A | 3.2 mm |
Průměr otvoru A | 0.126 in |
Průměr otvoru B | 3.2 mm |
Průměr otvoru B | 0.126 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 3.6 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.142 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 25.4 mm |
Délka rozpěrky | 1 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |