10012505
LCBS-6-20-19
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr těla | 7.1 mm |
Průměr těla | 0.28 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru B | 4.8 mm |
Průměr otvoru B | 0.189 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 5.9 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.232 in |
Tloušťka panelu A | 3.2 mm |
Tloušťka panelu A | 0.126 in |
Tloušťka panelu B | 2.0 - 3.2 mm |
Tloušťka panelu B | 0.079 - 0.126 in |
Délka rozpěrky | 31.7 mm |
Délka rozpěrky | 1.248 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |