10013632
LCBST-3-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,6395 Kč |
5000 - 9999 | 2,8726 Kč |
10000 - 24999 | 2,496 Kč |
25000 + | 2,2032 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Průměr těla | 4.4 mm |
Průměr těla | 0.173 in |
Průměr otvoru A | 3.2 mm |
Průměr otvoru A | 0.126 in |
Průměr otvoru B | 2.5 mm |
Průměr otvoru B | 0.098 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.062 - 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.6 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.064 - 0.063 in |
Délka rozpěrky | 4.8 mm |
Délka rozpěrky | 0.189 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |