10015650
MDLSP2-16M-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,8108 Kč |
5000 + | 3,9324 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací upevnění ve tvaru slzy |
Průměr těla | 4.6 mm |
Průměr těla | 0.181 in |
Průměr otvoru A | 3.5 mm |
Průměr otvoru A | 0.138 in |
Průměr otvoru B | 3.5 mm |
Průměr otvoru B | 0.138 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 3.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.118 in |
Tloušťka panelu A | 1.7 mm |
Tloušťka panelu A | 0.067 in |
Tloušťka panelu B | 1.7 mm |
Tloušťka panelu B | 0.067 in |
Délka rozpěrky | 16.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.63 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |