10026984
SP1-6-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 4,03 Kč |
10000 + | 3,3049 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Průměr těla | 6.4 mm |
Průměr těla | 0.252 in |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Průměr otvoru B | 4.0 mm |
Průměr otvoru B | 0.157 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.4 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.094 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 9.5 mm |
Délka rozpěrky | 0.374 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |