10035795
TCS-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 20,5263 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění na vertikálním osazení |
Speciální vlastnosti | Integrovaná pružina |
Průměr těla | 9.0 mm |
Průměr těla | 0.354 in |
Průměr otvoru B | 3.0 mm |
Průměr otvoru B | 0.118 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 5.4 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.213 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 30.0 mm |
Délka rozpěrky | 1.181 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.