Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 30.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Nové objednací číslo:

10035801

Staré objednací číslo:

TCS-3

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 20,5263 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

10 263,15 Kč

500 x 20,5263 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění na vertikálním osazení
Speciální vlastnosti Integrovaná pružina
Průměr těla 9.0 mm
Průměr otvoru B 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 4.2 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás