Menu Vyhledávání

matice rozpěrná 6.4 mm (L) polykarbonát čirý

This spacer nut fits into a square hole and can secure a PCB with the use of a 4.2mm self tapping screw. When being screwed down, lateral wings expand to help secure the fixing. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10171974

Staré objednací číslo:

SN-250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,4454 Kč
5000 + 4,901 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 445,40 Kč

1000 x 5,4454 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva čirý
Materiál (podrobně) polykarbonát
Tvar hlavy kulaté
Speciální vlastnosti Otvor pro samořezný šroub
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás