Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,8112 Kč - 2,9919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,4939 Kč - 2,6505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,6103 Kč - 2,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,9072 Kč - 3,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9072 Kč - 3,0286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,6407 Kč - 2,8092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,7151 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,743 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,8267 Kč - 2,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,7067 Kč - 2,8794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,4303 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,734 Kč - 11,0603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,1358 Kč - 3,5235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,1554 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.