Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 3.2 mm PA6 přírodní

Nové objednací číslo:

10184370

Staré objednací číslo:

100330800002

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 10,4583 Kč
500 - 999 7,6416 Kč
1000 + 5,6615 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 045,83 Kč

100 x 10,4583 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 3.1 mm
Tloušťka panelu A 1.4 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás