Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 11.0 mm | 0.433 in
Nové objednací číslo:

10151679

Staré objednací číslo:

CBRLDS235A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,6525 Kč
1000 + 4,8945 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

965,25 Kč

100 x 9,6525 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.5 mm
Výška zajišťovací hlavy A 2.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 11.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás