10151877
CBRLDS445A
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 8,751 Kč |
1000 + | 4,4631 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 3.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.118 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 2.9 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.114 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.063 in |
Délka rozpěrky | 10.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.394 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.