10001981
CRLCBSM-16-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 10,1516 Kč |
5000 - 9999 | 8,032 Kč |
10000 + | 7,0419 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 10.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.394 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 1.5 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.059 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.2 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.047 in |
Délka rozpěrky | 16.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.63 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.