Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

Nové objednací číslo:

10023228

Staré objednací číslo:

RLCBSK-2-16-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,8149 Kč
5000 + 4,7271 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 814,90 Kč

1000 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.9 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 2.0 mm
Délka rozpěrky 16.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás