Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrky s obrácenou montáží jsou navrženy k zasunutí z vnější části desky. Zajištění zacvaknutím pro pevné uchycení desky.
Nové objednací číslo:

10023365

Staré objednací číslo:

RLCBSK-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 14999 5,8149 Kč
15000 + 4,7132 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 814,90 Kč

1000 x 5,8149 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.9 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás