Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

Nové objednací číslo:

10023747

Staré objednací číslo:

RLCBSR-8-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,0519 Kč
5000 + 4,9224 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 051,90 Kč

1000 x 6,0519 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.2 mm
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.5 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.5 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás