Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

Nové objednací číslo:

10023839

Staré objednací číslo:

RLCBSRE-6-01BK

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9598 Kč
5000 - 9999 2,8995 Kč
10000 - 24999 2,8393 Kč
25000 + 2,779 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 959,80 Kč

1000 x 2,9598 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.3 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.8 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.5 - 1.7 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás