Menu Vyhledávání

Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

This snap-in edge holding support clips into a panel and holds on to a pcb with a side clip. The board can be released by bending the topclip back. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10005842

Staré objednací číslo:

EHCBS-9-5-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,9822 Kč
5000 + 4,8945 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 982,20 Kč

1000 x 5,9822 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění sponou
Délka ramene 6.1 mm
Průměr otvoru A 4.8 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás