Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru velikosti #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní část má upevnění pomocí bajonetu se zajištěním.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Tloušťka panelu A | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2336 Kč - 4,7039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,5378 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,4617 Kč - 5,7027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,7791 Kč - 4,9798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,783 Kč - 6,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
4,9397 Kč - 5,1404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,8427 Kč - 5,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,5518 Kč - 4,2112 Kč | 700 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
6,01 Kč - 6,01 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,1456 Kč - 4,6063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.