Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Nýt pro bezpečné uchycení bez nutnosti použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10013229

Staré objednací číslo:

LCBS-9-20-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2112 Kč
5000 + 3,4303 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 211,20 Kč

1000 x 4,2112 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Čtvrtotáčkové upevnění
Speciální vlastnosti Odnímatelné
Speciální vlastnosti Čtvrtotáčkový otvor
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 31.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás