10633205
LCBS-9-22-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 5,9899 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
Typ uchycení pro otvor B | Čtvrtotáčkové upevnění |
Speciální vlastnosti | Odnímatelné |
Speciální vlastnosti | Čtvrtotáčkový otvor |
Průměr otvoru A | 4.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.157 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 10.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.394 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 1.0 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.039 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.063 in |
Délka rozpěrky | 34.9 mm |
Délka rozpěrky | 1.374 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.