Menu Vyhledávání

Rozpěrky pro desky plošných spojů 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Nové objednací číslo:

10624784

Staré objednací číslo:

LCBS-9-4-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Čtvrtotáčkové upevnění
Speciální vlastnosti Odnímatelné
Speciální vlastnosti Čtvrtotáčkový otvor
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.0 mm
Tloušťka panelu A 1.57 mm
Tloušťka panelu B 0.7 - 1.57 mm
Délka rozpěrky 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás