Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Nýt pro bezpečné uchycení bez nutnosti použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10013274

Staré objednací číslo:

LCBS-9-7-19

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,5917 Kč
5000 + 4,5179 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 591,70 Kč

1000 x 5,5917 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Čtvrtotáčkové upevnění
Speciální vlastnosti Odnímatelné
Speciální vlastnosti Čtvrtotáčkový otvor
Průměr otvoru A 4.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.0 mm
Výška zajišťovací hlavy B 1.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 11.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás